시스템 참조

용접을 위한 터닝 스테이션

그리퍼 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 용접 및 절단

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
2. 회전 분배기
  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
도전과제

유럽 최대 차고 문 제조업체에서는 차고 문 생산 시에 MAG 용접 로봇이 용접할 수 있도록 금속축을 돌려야 했습니다. 열악한 주변 조건과 접지로 유도(용접 전류)해야 했습니다.

해결책

여기서는 Zimmer 회전 분배기와 3조 그리퍼가 있는 서보 회전 축이 솔루션이었습니다. 3조 그리퍼에 의해 부품이 안전하게 고정되었습니다. 그리핑된 상태에서는 부품이 서보 모터로 회전하고 자재는 회전 분배기를 통해 배출되었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
  • 압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력750 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링DRUCKSICHER
최대 스트로크12 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량5 [kg]
최대 공작물 중량0.3 [kg]
최대 공작물 온도130 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지